Монтажное основание UGD350-3 для лючка GESR9/55

Артикул, номер 7410064 | EAN 4012195678779

55 mm
80 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание с заглушкой и крышкой для установки квадратного лючка GES9/55 в стяжке высотой от 55 мм. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки, верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность расширения для монтажа электроустановочных изделий
Диапазон регулирования макс. 80 mm
Диапазон регулирования мин. 55 mm
для крепления труб да
Конструкция крышки круглой формы
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отверстие для монтажного элемента круглой формы
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Размер 467x467x55
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины стяжки макс. 80 mm
Толщины стяжки мин. 55 mm
Уборка пола сухой
Утапливаемый вровень с полом да
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 55 mm
Диаметр d 305 mm
Длина 467 mm
Размер B 467 mm
Размер h 55 mm
Размер A 467 mm
Ширина 467 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 41,1371 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,1371 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Конструкция крышки Отверстие для монтажного элемента Номинальный размер лючка Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UGD55 250-3 9R 55 mm 80 mm квадратные квадратные 250 mm 9 7410060
1 Штук
UGD55 350-3 9R 55 mm 80 mm квадратные квадратные 350 mm 9 7410062
1 Штук
UGD55 350-3R9R 55 mm 80 mm круглой формы круглой формы 350 mm R9 7410064
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GES9 55U V 7011 7405037
1 Штук
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GES9 55U V 9011 7405039
1 Штук
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GESR9 55U V 7011 7405047
1 Штук
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм GESR9 55U V 9011 7405049
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UGD55 350-3R9R / 7410064 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UGD55 350-3R9R / 7410064 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UGD55 350-3R9R / 7410064 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UGD55 350-3R9R / 7410064 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.