- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с заглушкой и крышкой для установки квадратного лючка GES9/55 в стяжке высотой от 55 мм. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки, верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Возможность расширения для монтажа электроустановочных изделий Диапазон регулирования макс. 80 mm Диапазон регулирования мин. 55 mm для крепления труб да Конструкция крышки квадратные Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов 9 Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка нет Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 467x467x55 Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 80 mm Толщины стяжки мин. 55 mm Уборка пола сухой Утапливаемый вровень с полом да Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 55 mm Длина 467 mm Размер a 244 mm Размер b 244 mm Размер B 467 mm Размер h 55 mm Размер A 467 mm Ширина 467 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 38,524 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,524 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UGD55 350-3 9R / 7410062 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС UGD55 350-3 9R / 7410062 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UGD55 350-3 9R / 7410062 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UGD55 350-3 9R / 7410062 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм