Монтажный комплект VH4 для установки FI/LS

Артикул, номер 6109789 | EAN 4012196776252

Описание продукта
Описание продукта
Монтажный комплект для установки рядных встроенных приборов до 2-х шагов зацепления, например, переключателя FI/LS в свободно проложенном кабеле Hovercube VH4/VH8.

Дополнительный монтаж переключателя FI/LS возможен независимо от системы.

  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 1
Конструкция отверстия Прямоугольной формы
Материал Полиамид
Монтажная техника Прочее
Не содержит галогенов да
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 95 mm
Ширина 95 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4185 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4185 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH MS FILS желтый 6109788
1 Штук
VH MS FILS RW белоснежный; RAL 9010 6109789
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH MS FILS RW / 6109789 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH MS FILS RW / 6109789 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH MS FILS RW / 6109789 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting kit VH , 10.17MB , pdf

VH MS FILS RW / 6109789
Загрузить