Монтажный комплект VH4 для установки FI/LS

Артикул, номер 6109788 | EAN 4012196776238

Описание продукта
Описание продукта
Монтажный комплект для установки рядных встроенных приборов до 2-х шагов зацепления, например, переключателя FI/LS в свободно проложенном кабеле Hovercube VH4/VH8.

Дополнительный монтаж переключателя FI/LS возможен независимо от системы.

  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 1
Конструкция отверстия Прямоугольной формы
Материал Полиамид
Монтажная техника Прочее
Не содержит галогенов да
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет желтый

Размеры

Высота 95 mm
Ширина 95 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6442 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6442 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH MS FILS желтый 6109788
1 Штук
VH MS FILS RW белоснежный; RAL 9010 6109789
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH MS FILS / 6109788 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH MS FILS / 6109788 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH MS FILS / 6109788 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting kit VH , 10.17MB , pdf

VH MS FILS / 6109788
Загрузить