Монтажный уголок 45°

Артикул, номер 6017339 | EAN 4012196013753

6017339 / MW 45 SL10 A2
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Монтажный уголок 45° вертикальный, для C-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.

С 2 фиксаторами типа KS 23 35.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 178x103
Размер 178 x 103
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,323 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,323 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MW 45 SL10 A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6017339
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MW 45 SL10 A2 / 6017339 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MW 45 SL10 A2 / 6017339 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MW 45 SL10 A2 / 6017339 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MW 45 SL10 A2 / 6017339 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

MW 45 SL10 A2 / 6017339
Загрузить