Монтажный уголок 90°

Артикул, номер 6016278 | EAN 4012196012855

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Монтажный уголок 90° вертикальный, для C-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.

В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 170 x 170
Размер 170x170
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8551 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8551 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MW 90 SL17 A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6016278
20 Штук
MW 90 SL23 A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6016308
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MW 90 SL17 A2 / 6016278 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MW 90 SL17 A2 / 6016278 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MW 90 SL17 A2 / 6016278 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MW 90 SL17 A2 / 6016278 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

MW 90 SL17 A2 / 6016278
Загрузить