- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный уголок с 2 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Уголок 90° Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для форм профиля C-образный профиль Прочность материала 5 mm Размер 54x54x40x5 Размер отверстий 13 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 54 mm Длина 54 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3537 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3537 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 2 VW 90 FT / 1124659 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMS 2 VW 90 FT / 1124659 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 2 VW 90 FT / 1124659 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 2 VW 90 FT / 1124659 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский