- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный уголок 90° вертикальный, для C-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.
В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 170x170 Размер 170 x 170 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8897 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8897 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MW 90 SL17 FT / 6017347 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MW 90 SL17 FT / 6017347 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MW 90 SL17 FT / 6017347 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MW 90 SL17 FT / 6017347 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский