Монтажный уголок 90°

Артикул, номер 6017355 | EAN 4012196013876

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Монтажный уголок 90° вертикальный, для C-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.

В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 230 x 230
Размер 230x230
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2371 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2371 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MW 90 SL17 FT Сталь Горячее цинкование методом погружения 6017347
20 Штук
MW 90 SL23 FT Сталь Горячее цинкование методом погружения 6017355
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MW 90 SL23 FT / 6017355 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MW 90 SL23 FT / 6017355 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MW 90 SL23 FT / 6017355 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MW 90 SL23 FT / 6017355 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

MW 90 SL23 FT / 6017355
Загрузить