Мультифункциональный соединитель FS

Артикул, номер 6225712 | EAN 4012196443253

60 mm
1,5 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс. 300 mm
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин. 300 mm
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 604 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,0819 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,0819 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LMFV 620 FS 200 mm 60 mm 200 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6225710
1 Штук
LMFV 630 FS 300 mm 60 mm 300 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6225712
1 Штук
LMFV 640 FS 400 mm 60 mm 400 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6225714
1 Штук
LMFV 650 FS 500 mm 60 mm 500 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6225716
1 Штук
LMFV 660 FS 600 mm 60 mm 600 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6225718
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LMFV 630 FS / 6225712 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LMFV 630 FS / 6225712 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LMFV 630 FS / 6225712 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LMFV 630 FS / 6225712 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LMFV 630 FS / 6225712 , 0.13MB , pdf

LMFV 630 FS / 6225712
Загрузить