Указание: Этот товар снят с производства.

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Артикул, номер 6104781 | EAN 4012195898788

Прочее
цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 9 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Прямой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Прочее
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0597 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0597 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-DVI S SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104733
1 Штук
MTG-DVI F SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104757
1 Штук
MTG-DV O SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104781
1 Штук
MTS-DVI F SWGR1 Косой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104769
1 Штук
MTS-DV O SWGR1 Косой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104793
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-DV O SWGR1 / 6104781 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-DV O SWGR1 / 6104781 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTG-DV O SWGR1 / 6104781 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-DV O SWGR1 / 6104781 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.