Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6104757 / Мультимедийная розетка с разъемом DVI-I, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем

Мультимедийная розетка с разъемом DVI-D, ширина 1 модуль, с прямым выводом (с винтовыми клеммами)

Артикул, номер 6104733 | EAN 4012195898665

Прочее
цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с разъемом DVI-D, с прямым выводом, с полем для маркировки, разъем DVI-D с винтовыми клеммами. Суппорт имеет растровое крепление и предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.
Установка в кабельный короб Rapid 45 невозможна из-за размера устройства.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 9 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Прямой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Прочее
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0737 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0737 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-DVI S SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104733
1 Штук
MTG-DVI F SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104757
1 Штук
MTG-DV O SWGR1 Прямой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104781
1 Штук
MTS-DVI F SWGR1 Косой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104769
1 Штук
MTS-DV O SWGR1 Косой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104793
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-DVI S SWGR1 / 6104733 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-DVI S SWGR1 / 6104733 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTG-DVI S SWGR1 / 6104733 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-DVI S SWGR1 / 6104733 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.