Указание: Этот товар снят с производства.

Мультимедийная рамка с разъемом Video-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения пайкой

Артикул, номер 6104988 | EAN 4012195900221

Cinch
Описание продукта
Описание продукта
Корпус с разъемом «тюльпан» для Composite Video, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка желтая. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Применение Cinch
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,08 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,08 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTS-R L RW1 Cinch белоснежный; RAL 9010 6104982
1 Штук
MTS-R L SWGR1 Cinch цвет: черный; RAL 7021 6104985
1 Штук
MTS-R L AL1 Cinch алюминиевый лак 6104988
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTS-R L AL1 / 6104988 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTS-R L AL1 / 6104988 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTS-R L AL1 / 6104988 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTS-R L AL1 / 6104988 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.