Мультимедийная розетка с разъемом BNC, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1

Артикул, номер 6105105 | EAN 4012195898962

BNC/TNC
Описание продукта
Описание продукта
Корпус с двумя разъемами BNC, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, два соединения BNC в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Косой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Применение BNC/TNC
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1266 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1266 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTS-2BC F RW1 - BNC/TNC белоснежный; RAL 9010 6105102
1 Штук
MTS-2BC F SWGR1 Косой BNC/TNC цвет: черный; RAL 7021 6105105
1 Штук
MTS-2BC F AL1 - BNC/TNC алюминиевый лак 6105108
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTS-2BC F SWGR1 / 6105105 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTS-2BC F SWGR1 / 6105105 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTS-2BC F SWGR1 / 6105105 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTS-2BC F SWGR1 / 6105105 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.