Указание: Этот товар снят с производства.

Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем

Артикул, номер 6104700 | EAN 4012195898580

D-Sub, мини-формат
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, с наклонным кабельным выводом, с полем
для маркировки, короткий соединительный кабель D-Sub9 (RS232) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение D-Sub, мини-формат
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0916 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0916 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTS-DB9 F RW1 - D-Sub, мини-формат белоснежный; RAL 9010 6104694
1 Штук
MTS-DB9 F SWGR1 Косой D-Sub, мини-формат цвет: черный; RAL 7021 6104697
1 Штук
MTS-DB9 F AL1 - D-Sub, мини-формат алюминиевый лак 6104700
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.