- Описание продукта
-
Описание продуктаМультимедийная рамка с разъемом SpeakON, с прямым выводом, без поля для
маркировки,4-х полюсный разъем SpeakON с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов нет Несущее кольцо да Откидная крышка нет Поле для маркировки без поля для надписи Применение Подключение динамика Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0534 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0534 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-SON S AL1 / 6105274 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-SON S AL1 / 6105274 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-SON S AL1 / 6105274 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-SON S AL1 / 6105274 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский