Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус с разъемом «тюльпан» для Composite Video, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка желтая. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Применение Cinch Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0443 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0443 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-R L AL1 / 6104976 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-R L AL1 / 6104976 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-R L AL1 / 6104976 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-R L AL1 / 6104976 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.