- Описание продукта
-
Описание продуктаМультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки,3-
х полюсный штекерный разъем с винтовыми клеммами Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов нет Несущее кольцо да Откидная крышка нет Поле для маркировки без поля для надписи Применение XLR Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1771 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1771 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-X3M S RW1 / 6105258 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский