- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для внутреннего угла дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Soft для полного покрытия основы короба GAD UEL.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Защитная плёнка да Исполнение Прочее Кабельный зажим нет Материал Алюминий Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 45x140x218 Серия продукции GAD Соединитель канала нет Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Форма асимметричный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 45 mm Длина 218 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,9824 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9824 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OT I Soft EL / 6115885 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OT I Soft EL / 6115885 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OT I Soft EL / 6115885 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский