Накладка для внутреннего угла, дизайн Style

Артикул, номер 6115895 | EAN 4012195914358

6115895 / OT I Style EL
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для внутреннего угла дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Style для полного покрытия основы короба GAD UEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Защитная плёнка да
Исполнение Прочее
Кабельный зажим нет
Материал Алюминий
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 44x140x218
Серия продукции GAD
Соединитель канала нет
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма асимметричный
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 44 mm
Длина 218 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,9824 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9824 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OT I Style EL 218 mm 6115895
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OT I Style EL / 6115895 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OT I Style EL / 6115895 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании OT I Style EL / 6115895 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.