- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка с прямоугольным отверстием для одинарного устройства серии Modul 45, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/4 длины) или для торцевой стороны напольного бокса T12L (1/2 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Возможность монтажа уплотнения нет Глухая крышка нет Количество одинарных отверстий 1 Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 71x88x12 Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 88 mm Ширина 71 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,074 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,074 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T12L P15S 9011 / 7408148 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия T12L P15S 9011 / 7408148 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T12L P15S 9011 / 7408148 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский