Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45

Артикул, номер 7408156 | EAN 4012195114338

7408156 / T12L P16S 9011
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Накладка с прямоугольным отверстием для двойной розетки серии Modul 45, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/3 длины).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Возможность монтажа уплотнения нет
Глухая крышка нет
Количество двойных отверстий 2
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Напольный бокс
Размер 94.5x88mm
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 2 mm
Длина 88 mm
Ширина 95 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0825 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0825 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L P16S 9011 черный графит; RAL 9011 7408156
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L P16S 9011 / 7408156 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L P16S 9011 / 7408156 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T12L P16S 9011 / 7408156 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.