- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка с 1 отверстием (Ø 70 мм) и винтовым креплением 60 х 60 мм для розеток CEE, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/3 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Возможность монтажа уплотнения нет Глухая крышка нет Количество отверстий CEE-/Perilex 1 Материал Поливинилхлорид Монтажная техника CEE 60 x 60 мм Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 94.5x88mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 88 mm Ширина 95 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,064 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,064 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T12L P7S 9011 / 7408204 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия T12L P7S 9011 / 7408204 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T12L P7S 9011 / 7408204 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский