- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка с 1 отверстием (Ø 70 мм) и винтовым креплением 60 х 60 мм для розеток CEE, для продольной стороны напольного бокса T4В (1/1 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Вид устройства CEE Глухая крышка нет Количество единиц 1 Количество одинарных отверстий 1 Материал Поливинилхлорид Монтажная техника CEE 60 x 60 мм Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 110x77mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 77 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0737 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0737 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T4B P5S 9011 / 7408260 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия T4B P5S 9011 / 7408260 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T4B P5S 9011 / 7408260 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский