- Описание продукта
-
Описание продуктаПлата для монтажа двойной розетки серии Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка нет Количество единиц 2 Конструкция отверстия Прямоугольной формы Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Не содержит галогенов да Размер 95x95mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021 Размеры
Высота 94,5 mm Ширина 94,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0769 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0769 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-P5 / 6109836 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-P5 / 6109836 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-P5 / 6109836 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский