Решения для монтажа
Блоки подключения
Аксессуары для блоков питания
Накладки
Накладки
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (4)
рапсовый жёлтый; RAL 1021 (13)
Длина
3 mm (1)
159,5 mm (1)
Ширина
94,5 mm (10)
104,5 mm (7)
Высота
3 mm (1)
94,5 mm (10)
159,5 mm (6)
Материал
Полиамид (10)
Поливинилхлорид (7)
17 товар (17 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6109834
Плата VH для устройств EK и EKR
К продукту
Артикул, номер 6109840
Накладка VH для электроустановочных изделий Modul 45, одинарная
К продукту
Артикул, номер 6109836
Накладка VH для электроустановочных изделий Modul 45, двойная
К продукту
Артикул, номер 6109843
Накладка VH, в виде заглушки
К продукту
Артикул, номер 6109837
Накладка VH для розетки CEE
К продукту
Артикул, номер 6109841
Накладка VH для электроустановочных изделий Modul 45, одинарная
К продукту
Артикул, номер 6109835
Накладка VH для электроустановочных изделий Modul 45, двойная
К продукту
Артикул, номер 6109856
Накладка VHF, для 1 розетки, тип ASD
К продукту
Артикул, номер 6109858
Накладка VHF, для 1 розетки, тип ASD, и 1 розетки CEE
К продукту
Артикул, номер 6109879
Накладка VHF, для 2 навесных розеток, тип ASD
К продукту
Артикул, номер 6109867
Плата VHF для монтажа защитных устройств
К продукту
Артикул, номер 6109842
Плата VH глухая
К продукту
Артикул, номер 6109868
Плата VHF глухая
К продукту
Артикул, номер 6109839
Накладка VH, для одной розетки, тип ASD
К продукту
Артикул, номер 6109878
Накладка VHF, с системой креплений
К продукту
Артикул, номер 6109838
Плата VH для монтажа розетки CEE
К продукту
Артикул, номер 6109865
Накладка VHF, для монтажа розетки CEE
К продукту