- Описание продукта
-
Описание продуктаПлата для применения в качестве заглушки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка да Материал Полиамид Монтажная техника Прочее Не содержит галогенов да Размер 95x95mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 94,5 mm Длина 3 mm Ширина 94,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1286 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1286 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-P1 RW / 6109843 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-P1 RW / 6109843 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-P1 RW / 6109843 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский