- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка с отверстием Ø 45 мм для монтажа розетки (тип ASD-...) с крепежным пазом 38 мм, в комплекте с 4 крепежными болтами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка нет Количество единиц 1 Конструкция отверстия круглой формы Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Не содержит галогенов нет Размер 166x105mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021 Размеры
Высота 159,5 mm Ширина 104,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2266 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2266 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VHF-P12 / 6109856 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия VHF-P12 / 6109856 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VHF-P12 / 6109856 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский