- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 90 mm Защитная плёнка да Исполнение Симметрично Коэффициент прочности IK10 Маскировка разреза нет Материал Алюминий Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Подходит для Слева/справа Размер 90x170x37 Серия продукции Rapid 80® Цвет алюминиевый Размеры
Высота 90 mm Длина 37 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8198 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8198 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-E90170EL / 6279573 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-E90170EL / 6279573 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-E90170EL / 6279573 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский