Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-A90170

Артикул, номер 6279570 | EAN 4012195769361

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 90 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK10
Маскировка разреза нет
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Подходит для Слева/справа
Размер 90x170x37
Серия продукции Rapid 80®
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 90 mm
Длина 37 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9159 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9159 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-E90170RW белоснежный; RAL 9010 6279570
1 Штук
GA-E90170EL алюминиевый 6279573
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-E90170RW / 6279570 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-E90170RW / 6279570 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-E90170RW / 6279570 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.