Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S90130

Артикул, номер 6276973 | EAN 4012195897187

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 90 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK10
Маскировка разреза нет
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Подходит для Слева/справа
Размер 90x130x37
Серия продукции Rapid 80®
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 90 mm
Длина 37 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5029 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5029 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-E90130RW белоснежный; RAL 9010 6276970
1 Штук
GA-E90130EL алюминиевый 6276973
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-E90130EL / 6276973 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-E90130EL / 6276973 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-E90130EL / 6276973 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.