- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 90 mm Защитная плёнка да Исполнение Симметрично Коэффициент прочности IK10 Маскировка разреза нет Материал Алюминий Не содержит галогенов да Подходит для Слева/справа Размер 90x130x37 Серия продукции Rapid 80® Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 90 mm Длина 37 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5709 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5709 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-E90130RW / 6276970 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-E90130RW / 6276970 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-E90130RW / 6276970 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский