- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для короба Rapid 80 GK.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления навинчиваемый Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 110 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Исполнение Симметрично Коэффициент прочности IK08 Маскировка разреза да Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Подходит для Слева/справа Размер 70x110mm Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 73 mm Длина 29 mm Ширина 115 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2109 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2109 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-E70110RW / 6274370 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности GK-E70110RW / 6274370 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-E70110RW / 6274370 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-E70110RW / 6274370 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-E70110RW / 6274370 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-E70110RW / 6274370 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский