Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110

Артикул, номер 6274376 | EAN 4012195656685

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба Rapid 80 GK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления навинчиваемый
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 110 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Подходит для Слева/справа
Размер 70x110mm
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 73 mm
Длина 29 mm
Ширина 115 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2197 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2197 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-E70110RW белоснежный; RAL 9010 6274370
1 Штук
GK-E70110CW кремовый; RAL 9001 6274371
1 Штук
GK-E70110LGR светло-серый; RAL 7035 6274372
1 Штук
GK-E70110WA алюминиевый белый; RAL 9006 6274374
1 Штук
GK-E70110GR серый камень; RAL 7030 6274376
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-E70110GR / 6274376 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-E70110GR / 6274376 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-E70110GR / 6274376 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-E70110GR / 6274376 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-E70110GR / 6274376 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-E70110GR / 6274376 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.