Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130

Артикул, номер 6274574 | EAN 4012195842712

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба Rapid 80 GK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления навинчиваемый
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов нет
Подходит для Слева/справа
Размер 70x130mm
Серия продукции Rapid 80®
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 73 mm
Длина 29 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2827 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2827 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-E70130RW белоснежный; RAL 9010 6274570
1 Штук
GK-E70130SW черный; RAL 9005 6274573
1 Штук
GK-E70130CW кремовый; RAL 9001 6274571
1 Штук
GK-E70130LGR светло-серый; RAL 7035 6274572
1 Штук
GK-E70130WA алюминиевый белый; RAL 9006 6274574
1 Штук
GK-E70130GR серый камень; RAL 7030 6274576
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-E70130WA / 6274574 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-E70130WA / 6274574 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-E70130WA / 6274574 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-E70130WA / 6274574 , 0.09MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.