Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130

Артикул, номер 6274576 | EAN 4012195656982

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба Rapid 80 GK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления навинчиваемый
Высота 73 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 29 mm
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Подходит для Слева/справа
Размер 70x130mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2155 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 135 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-E70130RW белоснежный; RAL 9010 6274570
1 Штук
GK-E70130SW черный; RAL 9005 6274573
1 Штук
GK-E70130CW кремовый; RAL 9001 6274571
1 Штук
GK-E70130LGR светло-серый; RAL 7035 6274572
1 Штук
GK-E70130WA алюминиевый белый; RAL 9006 6274574
1 Штук
GK-E70130GR серый камень; RAL 7030 6274576
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-E70130GR / 6274576 , 0.21MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-E70130GR / 6274576 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-E70130GR / 6274576 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-E70130GR / 6274576 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-E70130GR / 6274576 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-E70130GR / 6274576 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.