- Описание продукта
-
Описание продукта• наконечник молниеприемного стержня для установки на концевик 101 IES;
• с резьбой M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 10 mm Исполнение Наконечник молниеприемного стержня Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер M10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 110 mm Размер L 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2954 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2954 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 ISP M10 / 5408458 , 0.13MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 ISP M10 / 5408458 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 ISP M10 / 5408458 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский