Наконечник молниеприемного стержня

Артикул, номер 5405068 | EAN 4012195428657

Описание продукта
Описание продукта
• применяется с круглым проводником Rd 8-10 (защита от коррозии);

• с болтом с цилиндрической головкой M6 x 10;

• из литого цинка; болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 16 mm
Исполнение Наконечник молниеприемного стержня
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность гальванически оцинкованный
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 35mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1305 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1305 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
120 A 5405068
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 120 A / 5405068 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 120 A / 5405068 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 120 A / 5405068 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 120 A / 5405068 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 120 A / 5405068, 23.25 kB, jpg

120 A / 5405068
Загрузить