- Описание продукта
-
Описание продуктаНапольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки электромонтажных колонн типа ISS140110.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Размер 200x170x3 Регулируется нет Серия продукции ISS Цвет алюминиевый белый; RAL 9006 Размеры
Высота 3 mm Длина 170 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6759 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6759 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSBP140110WA / 6290134 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSBP140110WA / 6290134 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSBP140110WA / 6290134 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский