Напольная пластина для ISSOG70140

Артикул, номер 6290124 | EAN 4012195161707

205 mm
124 mm
3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки монтажных колонн тип ISST70140, ISSOG70140 и ISST70140B.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 205x124x3
Регулируется нет
Серия продукции ISS
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 3 mm
Длина 205 mm
Ширина 124 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8277 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8277 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSBP70140RW 205 mm 124 mm 3 mm белоснежный; RAL 9010 6290120
1 Штук
ISSBP70140WA 205 mm 124 mm 3 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6290124
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Резиновая подкладка для ISSOG70140 Резиновая подкладка для ISSOG70140 ISSGU70140 6290174
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSBP70140WA / 6290124 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSBP70140WA / 6290124 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSBP70140WA / 6290124 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.