- Описание продукта
-
Описание продуктаНапольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки монтажных колонн тип ISST70140, ISSOG70140 и ISST70140B.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Размер 205x124x3 Регулируется нет Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 3 mm Длина 205 mm Ширина 124 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8276 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8276 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSBP70140RW / 6290120 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSBP70140RW / 6290120 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSBP70140RW / 6290120 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Резиновая подкладка для ISSOG70140