- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для четырех электроустановочных изделий итальянской конструкции, для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
В комплект поставки входит суппорт.
Видимые поверхности из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 140 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 140 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Длина 202 mm Длина, монтажный размер 202 mm Длина, наружный размер 199 mm Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 110 mm Размер 198x198x110 Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Толщины стяжки макс. 130 mm Толщины стяжки мин. 110 mm Ширина 202 mm Ширина, монтажный размер 202 mm Ширина, наружный размер 199 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME4 2V I4 / 7427074 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME4 2V I4 / 7427074 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME4 2V I4 / 7427074 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME4 2V I4 / 7427074 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, floor box UDHOME 4/9 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский