Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНасадка для забивания анкерных гвоздей тип N-K с устройством SDS plus.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер штифта 12 mm Резьба M12 С ограждающим устройством для защиты рук нет Цвет цинковый Размеры
Длина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация N-K SWZ SDS / 3498314 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfREACH Декларация соответствия N-K SWZ SDS / 3498314 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия N-K SWZ SDS / 3498314 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf