- Описание продукта
-
Описание продукта• производство Cobra BBM 47 SPA-Super, Tex11 и COBRA 248;
• подходит для стержней заземления ST, BP и OMEX;
• усиленная конструкция.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 25 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2500 25 / 3043258 , 0.15MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2500 25 / 3043258 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2500 25 / 3043258 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2500 25 / 3043258 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский