- Описание продукта
-
Описание продукта• насадка для перфоратора Wacker BHF 25, BHF 30S, EHU 25/220;
• подходит для стержней заземления ST, BP и OMEX;
• усиленная конструкция.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 20 mm для глубинного заземлителя 20 mm Материал Сталь Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2520 20 / 3043703 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2520 20 / 3043703 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2520 20 / 3043703 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2520 20 / 3043703 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский