- Описание продукта
-
Описание продуктаДля быстрого монтажа и достижения оптимального уровня функциональности следует использовать клепальный инструмент KNW1. Размер просверленного отверстия: 4,5 мм.
Общая толщина клеммы: 2,2–4 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 4,5 mm Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер Ø4,5mm Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер a 4,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0015 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0015 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSN1 / 6178520 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSN1 / 6178520 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KSN1 / 6178520 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSN1 / 6178520 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский