- Описание продукта
-
Описание продуктаДля быстрого монтажа и достижения оптимального уровня функциональности следует использовать клепальный инструмент KNW2. Размер просверленного отверстия: 6,5 мм.
Общая толщина клеммы: 2,8–6 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 6,5 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер Ø6,3mm Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер a 6,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0036 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0036 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSN22 / 6178525 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSN22 / 6178525 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KSN22 / 6178525 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSN22 / 6178525 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский