Настенное и напольное крепление

Артикул, номер 6437109 | EAN 4012196208876

Описание продукта
Описание продукта
Крепление проволочных лотков с высотой боковой стенки 55 мм напрямую к стене.

Для настенного крепления проволочных лотков шириной макс. до 200 мм.

Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для подвесного крепления проволочного лотка шириной от 300 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Прочность материала 2 mm
Размер 50x15x59
Размер 50x59
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 59 mm
Высота 2,33 in
Длина 50 mm
Ширина 0,59 in
Ширина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,283 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,283 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
K 12 1818 FS 6437109
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация K 12 1818 FS / 6437109 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС K 12 1818 FS / 6437109 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании K 12 1818 FS / 6437109 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия K 12 1818 FS / 6437109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия K 12 1818 FS / 6437109 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

K 12 1818 FS / 6437109
Загрузить