- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный элемент для крепления проволочных лотков на стене и полу. Может быть привинчен или соединен заклепками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 5 mm Исполнение для проволоки толщиной 3,9 мм Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 47x32x9 Размер 47x32x9 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 9 mm Длина 47 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2005 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2005 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WB GR A4 / 6017164 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WB GR A4 / 6017164 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия WB GR A4 / 6017164 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WB GR A4 / 6017164 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский