Кабеленесущие системы
Проволочные лотки
Аксессуары для проволочных лотков
Настенное и напольное крепление
Настенное и напольное крепление
Фильтр
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (1)
без обработки, дообработанный (3)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (1)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (2)
Сталь (1)
Цвет
цвета нержавеющей стали (3)
цинковый (1)
Высота
9 mm (2)
60 mm (2)
Длина
47 mm (2)
48 mm (2)
Ширина
32 mm (2)
65 mm (1)
110 mm (1)
4 товар (4 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6017160
Настенное и напольное крепление FT
К продукту
Артикул, номер 6017164
Настенное и напольное крепление А4
К продукту
Артикул, номер 6016411
Настенный держатель, горизонтальный
К продукту
Артикул, номер 6016415
Настенный держатель, вертикальный
К продукту